Numer przedmiotu: 0207115
10 Warianty
Suction cup B-BL60-2 Silicone, G1/2" male, composite detectable, FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206374
- 0207110
- 0207111
- 0207112
- 0207113
- 0207114
- 0207115
- 0207117
- 0207118
- 0207119
Funkcje
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do użytku w piekarni, do obsługi wypieków z posypką.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali. Mocowania są rozdzielane.
- Dodatkowa opcja montażowa - klip ustalający do standardowych pasków depannerów służących do pobierania wypieków.
- Dzięki higienicznej konstrukcji łatwe do czyszczenia. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów piekarniczych.
Żywność i napoje
przemysł opakowaniowy
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Wykrywalne FDA
Model przyssawki
B-BL
Maksymalny moment dokręcania
13 Nm
Objętość
82.1 cm³
Waga minimalna
30 g
Złącze
Materiał
Composite
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
1/2"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
68.6 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
57.2 mm
Średnica zewnętrzna, min.
60 mm
Dane mechaniczne
Nm
9.59 lb ft
Wydajność - siły podnoszenia
B-BL60-2 FCM, detectable
2.95 -inHg
2.38 lbf
2.68 lbf
20 -kPa
23,7 N
21,4 N
40 -kPa
43,1 N
47,9 N
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL detectable FCM)
Kolor
Blue
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
40 °Shore A