Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0207117
10 Warianty

Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, 3/8" NPT męskie kompozytowe wykrywalne, FCM

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0206374
  • 0207110
  • 0207111
  • 0207112
  • 0207113
  • 0207114
  • 0207115
  • 0207117
  • 0207118
  • 0207119

Funkcje

  • Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
  • Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
  • Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
  • Nadaje się do użytku w piekarni, do obsługi wypieków z posypką.
  • Odpowiednie do regulacji poziomu.
  • Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali. Mocowania są rozdzielane.
  • Dodatkowa opcja montażowa - klip ustalający do standardowych pasków depannerów służących do pobierania wypieków.
  • Dzięki higienicznej konstrukcji łatwe do czyszczenia. Brak zagłębień na pył/brud.
  • Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów piekarniczych.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane