Numer przedmiotu: 0242588
9 Warianty
Suction cup F-BX50 Silicone 1/4" NPT male composite, detectable, FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0216786
- 0242568
- 0242569
- 0242570
- 0242571
- 0242585
- 0242586
- 0242588
- 0242589
Funkcje
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Silikon o wysokiej jakości i długiej żywotności.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do mrożonek, a także do surowej żywności.
- Pozwala to na doskonałą przyczepność na różnych wyrobach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkościach i przyspieszeniach.
- Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali.
- Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.