Numer przedmiotu: 9909645
3 Warianty
Przyssawka BL30-4 Silikon FCM, G1/4" męski
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigme...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0200436
- 9909645
- 9909646
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Długi i elastyczny mieszek.
- Długa i cienka warga.
- Mocowanie o dużym przepływie.
- Powierzchnia pracy = średnica wargi.
- Szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do +200°C).