Numer przedmiotu: S.BGX
Suction cup BGX family
Przyssawki BGX zostały specjalnie zaprojektowane do pobierania cienkich i lekkich opakowań. Ich cienkie krawędzie zapewniają doskonałe uszczelnienie nawet przy...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Idealne do lekkich opakowań.
- Cienkie krawędzie zapewniają doskonałe uszczelnienie nawet przy niskich poziomach podciśnienia.
- Jednoczęściowe przyssawki zapewniają bezpieczne i stabilne trzymanie produktu w szybkich/półszybkich aplikacjach roboczych.
- Wieloosłonowa konstrukcja rekompensuje różnice wysokości i nierówne powierzchnie.
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Nadają się do zastosowań zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.
- Można je skonfigurować do indywidualnych zastosowań w e-commerce, branży produktów szybkozbywalnych, przetwórstwie żywności, modzie i innych branżach.
Żywność i napoje
Logistyka & Magazynowanie
- Torby, worki i zestawy
- Pobieranie pojemników/losowe pobieranie pojemników
- Robot typu pick and place
przemysł opakowaniowy
- Obsługa worków i woreczków
- Torby, worki i zestawy
- Robot typu pick and place
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Wykrywalne FDA
Fieldset
Configurable suction cup
Wymiar
Outer diameter, min. | mm
34;41;48
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL FDA detectable)
Kolor
Blue
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
40 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
Stężone kwasy
Etanol
n/a
Hydroliza
Metanol
n/a
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Certyfikaty
PDF
PDF