Numer przedmiotu: S.FCX
Suction cup FCX
Przyssawka FCX50 zapewnia pewny chwyt nierównych powierzchni z wgłębieniami i wypukłościami ze względu na wielowargową konstrukcję. Ponieważ przyssawka FCX50 wy...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Przyssawka wyjątkowo dokładnie przylega do nieregularnych i trudnych powierzchni, co czyni to rozwiązanie niezawodnym i energooszczędnym.
- Uniwersalna konstrukcja wielowargowa umożliwia chwytanie wąskiej i szerokiej części owoców lub warzyw.
- Elastyczne mieszki umożliwiają dopasowanie, wyrównanie i dokładne przyleganie warg, nawet gdy przyssawka jest obniżona pozaosiowo względem przedmiotu.
- Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej – wykrywalnymi mocowaniami wykonanymi z plastiku lub kwasoodpornej stali nierdzewnej.
- FCM, materiał silikonowy jest zgodny z normami FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Silikon o wysokiej jakości i długiej żywotności.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) w gumie czyni ją materiałem wykrywalnym.
Żywność i napoje
przemysł opakowaniowy
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Wykrywalne FDA
Model przyssawki
FCX
Wymiar
Outer diameter, min. | mm
1.97 in
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL FDA detectable)
Kolor
Blue
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
50 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
Stężone kwasy
Etanol
n/a
Hydroliza
Metanol
n/a
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF