Numer przedmiotu: S.MX
Suction Cup MX family
Selektor pozycji nr 1. Znakomite do kompletacji różnych przedmiotów — głównie do zastosowań logistycznych, magazynowych, e-handlu i recyklingu. Wielofunkcyjna...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Do zastosowań logistycznych, magazynowych, w e-handlu i recyklingu.
- Znakomite do pobierania różnych przedmiotów.
- Wielofunkcyjna przyssawka o niezwykle wysokich możliwościach chwytania na każdej powierzchni.
- Bardzo dobrze radzi sobie między innymi z trudnymi workami, torebkami, kartonowymi pudełkami czy przedmiotami pochodzącymi z recyklingu.
- Przyssawka jest wykonana z materiału Duraflex®, który cechuje się elastycznością gumy i odpornością na zużycie poliuretanu.
- Materiał ten posiada świetną pamięć elastyczną i nie pozostawia śladów.
- Możliwość skonfigurowania przyssawki za pomocą konfiguratora przyssawek Piab.
Logistyka & Magazynowanie
- Pobieranie pojemników/losowe pobieranie pojemników
przemysł opakowaniowy
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Model przyssawki
MX
Wymiar
Outer diameter, min. | mm
25,35,42,50,57,65
Wydajność - siły podnoszenia
F15
20 -kPa
3,5 N
3,5 N
60 -kPa
8,5 N
6,5 N
90 -kPa
11 N
7,5 N
Wydajność - siły podnoszenia
F20
20 -kPa
6 N
5 N
60 -kPa
14,5 N
8 N
90 -kPa
19 N
8,5 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
Blue
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU30)
Kolor
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
30 °Shore A