Numer przedmiotu: S.PAXB
PAXB
Specjalne mieszki motoryzacyjne Piab (PAXB), to specjalnie zaprojektowane przyssawki cierne z wieloma mieszkami do suchych i zaolejonych blach w warsztatach sam...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Przyssawki samochodowe – przeznaczone do segmentu warsztatów i zgodne ze standardami branżowymi w tych zastosowaniach.
- Wykonane z czarnego nitrylo-PCW, klasy 60 Shore (A), bez silikonu. Trwały materiał, zapewniający ekonomiczne i dobre działanie w zastosowaniach motoryzacyjnych.
- Okrągła, wielokolorowa przyssawka do dynamicznej obróbki bardzo nierównych lub zakrzywionych powierzchni przedmiotu obrabianego.
- Bardzo dobra stabilność i odporność na siły poziome w porównaniu do podobnych przyssawek.
- Bardzo duży skok, dobry do doskonałej kompensacji poziomu.
- Obsługa cienkich blach bez deformacji lub wgnieceń przedmiotów.
- Do suchych i zaolejonych arkuszy.
- Wzór tarcia na wardze zapobiega ślizganiu się arkuszy.
- Szeroka powierzchnia uszczelniająca dla lepszego uszczelnienia przed kurzem i zanieczyszczeniami.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do uruchomienia, zapewnia dobrą rezerwę podciśnienia dla samego podnośnika.
- Opcje mocowania: przyssawka ma uformowaną aluminiową wkładkę, więc możesz użyć własnego rozwiązania montażowego lub skorzystać z jednej z dziewięciu (9) opcji dopasowania firmy Piab.