Numer przedmiotu: 0108672
6 Warianty
Przyssawka OB35x90P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński
Przyssawki z mieszkiem owalnym są odpowiednie do przenoszenia długich i wąskie przedmiotów oraz powierzchni, gdy jest wymagana maksymalna siła podnoszenia. Prz...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0108672
- 0108673
- 0109856
- 0109857
- 0109912
- 0109913
Funkcje
- Odpowiednia do regulacji poziomu. Mogą przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachę falistą.
- Ruch podnoszący może oddzielać małe i cienkie przedmioty.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.