Numer przedmiotu: 0108676
6 Warianty
Suction cup OB65x170P Polyurethane 60, 3/8" NPSF female
Przyssawki z mieszkiem owalnym są odpowiednie do przenoszenia długich i wąskie przedmiotów oraz powierzchni, gdy jest wymagana maksymalna siła podnoszenia. Prz...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0108676
- 0108677
- 0109860
- 0109861
- 0109916
- 0109917
Funkcje
- Odpowiednia do regulacji poziomu. Mogą przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachę falistą.
- Ruch podnoszący może oddzielać małe i cienkie przedmioty.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Przemysł motoryzacyjny
- Usuwanie plastikowych części
- Montaż zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończeniowych
przemysł opakowaniowy
- Pudełka i pojemniki
- Podawanie i sortowanie kart/pokrywek
- Składanie obudowy/kartonu, zamknięcie otwieranie obudowy/kartonu
- Robot typu pick and place
- Obrotowe podawanie kartonów
- Podawanie arkuszy przekładek
- Formowanie, rozładunek i załadunek tacek
przemysł tworzyw sztucznych
- Usuwanie plastikowych części
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Nie pozostawia śladów
Model przyssawki
OB
Objętość
175 cm³
Waga minimalna
241 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
3/8"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPSF
Wymiar
Wysokość
54.5 mm
Długość
177 mm
Średnica zewnętrzna, min.
177 mm
Szerokość
76 mm
Wydajność - siły podnoszenia
OB65x170P PU60
20 -kPa
130 N
170 N
60 -kPa
310 N
440 N
90 -kPa
533 N
600 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A