Numer przedmiotu: 0207045
2 Warianty
Suction cup F-OB 20x40 Silicone, G1/4" male SS, FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0207045
- 0207046
Logistyka & Magazynowanie
- Kompletowanie
przemysł opakowaniowy
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Zgodność ze standardem FDA UE
Model przyssawki
F-OB
Objętość
5 cm³
Waga minimalna
42.5 g
Złącze
Materiał
ASTM 316L
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
1/4"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
41.2 mm
Długość
40.8 mm
Szerokość
20.8 mm
Dane mechaniczne
Nm
9.59 lb ft
Wydajność - siły podnoszenia
F-OB 20x40
2.95 -inHg
0.74 lbf
0.65 lbf
20 -kPa
6,9 N
6 N
40 -kPa
12 N
12,6 N
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL non-detectable FCM)
Kolor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
40 °Shore A