Numer przedmiotu: 0207048
2 Warianty
Suction cup F-OB 30x60 Silicone, G1/4" male SS, FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0207047
- 0207048
Funkcje
- The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
- Transparent color without pigment
- Long lasting high-end silicone material
- Excellent grip on oblong parts such as flow-packs and stick-packs
- Available with threaded and integrated stainless steel fittings.
- Easy to clean with hygienic design. No dust/dirt pockets.