Numer przedmiotu: 0207607
9 Warianty
Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, G1/4" female
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0207607
- 0207609
- 0207605
- 0207615
- 0207613
- 0209502
- 0207611
- 0207599
- 0207603
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
OBF
Objętość
2.6 cm³
Waga minimalna
24 g
Złącze
Materiał
Al
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
1/4"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
24.1 mm
Długość
66 mm
Długość, z siłownikiem
66.5 mm
Szerokość
15 mm
Szerokośc, z siłownikiem
15 mm
Wydajność - siły podnoszenia
OBF15x65P Oily metal sheet
60 -kPa
31 N
7 N
90 -kPa
41 N
8 N
Wydajność - siły podnoszenia
OBF15x65P Dry metal sheet
60 -kPa
41 N
31 N
90 -kPa
52 N
35 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A