Numer przedmiotu: 0211404
10 Warianty
Przyssawka OBF40X80P Poliuretan 60, G3/8" męskie, z filtrem siatkowym
Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia. Dzięki bardzo dobremu chwytaniu z...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0212799
- 0212801
- 0212802
- 0212792
- 0211404
- 0213930
- 0213924
- 0213916
- 0213920
- 0242505
Funkcje
- Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
- Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
- Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
- Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
- Wykonanie "OBF" nadaje się do wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym.
- Opcja obrotowego mocowania, męskiego G3/8" pozwalająca na łatwe ustawienie przyssawki w wymaganej pozycji.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
OBF
Objętość
22.36 cm³
Waga minimalna
46 g
Złącze
Materiał
Al
Opcje mocowania
Filtr siatkowy
Wymiar mocowania
3/8"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość (total height)
26.6 mm
Wysokości 2 (actuated total height)
18.2 mm
Długość
79.3 mm
Długość, z siłownikiem
80.5 mm
Szerokość
40.1 mm
Szerokośc, z siłownikiem
39.1 mm
Wydajność - siły podnoszenia
OBF40x80P Dry metal sheet
60 -kPa
72 N
44 N
90 -kPa
106 N
54 N
Wydajność - siły podnoszenia
OBF40x80P Oily steel plate
60 -kPa
72 N
25 N
90 -kPa
102 N
32 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
n/a
Stężone kwasy
Etanol
Hydroliza
Metanol
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF
PDF