Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0242505
10 Warianty

Przyssawka OBF40X80P Poliuretan 60, M14x1 żeński

Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia. Dzięki bardzo dobremu chwytaniu z...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0212799
  • 0212801
  • 0212802
  • 0212792
  • 0211404
  • 0213930
  • 0213924
  • 0213916
  • 0213920
  • 0242505

Funkcje

  • Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
  • Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
  • Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
  • Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
  • Wykonanie "OBF" nadaje się do wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym.
  • Opcja obrotowego mocowania, męskiego G3/8" pozwalająca na łatwe ustawienie przyssawki w wymaganej pozycji.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Przemysł motoryzacyjny

  • Boki nadwozia i ramy
  • Rozładunek
  • Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
  • Montaż i instalacja zbiornika gazu
  • Montaż i instalacja elementów ze szkła

Ogólne

Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach , Suche blachy
Model przyssawki
OBF
Waga minimalna
47.3 g

Złącze

Materiał
Al
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
M14×1
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu M

Wymiar

Wysokość
46.5 mm
Długość
80 mm
Szerokość
40 mm

Wydajność - siły podnoszenia

OBF40x80P Dry metal sheet

60 -kPa
72 N
44 N
90 -kPa
106 N
54 N

Wydajność - siły podnoszenia

OBF40x80P Oily steel plate

60 -kPa
72 N
25 N
90 -kPa
102 N
32 N

Materiał

Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A

Odporność materiału

Alkohol
n/a
Stężone kwasy
Etanol
Hydroliza
Metanol
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie

Rysunki wymiarowe

Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Karta danych

Instrukcje

Ulotki

Certyfikaty

Powiązane produkty

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj