Numer przedmiotu: S.OBL
Suction cup OBL
Nadaje się do długich, wąskich i zagiętych powierzchni – na przykład butelek, rurek lub ostro zagiętych elementów w arkuszach. Przyssawki są wyposażone w płytki...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Nadaje się do długich, wąskich i zakrzywionych powierzchni, takich jak w przypadku butelek, rurek lub ostro zagiętych elementów w arkuszach.
- Płytki wzmacniające nadają tej przyssawce stabilność.
- Otwory naprowadzające gwarantują prawidłowe umieszczenie i zablokowanie przyssawki.
- Konstrukcja wielomieszkowa zapewnia możliwość kompensacji różnic wysokości.
- Wersja z PUR: Przyssawki DURAFLEX® produkowane są ze specjalnie opracowanego materiału, który oferuje elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Wersja silikonowa: Nadaje się do środowisk, w których panuje wysoka i niska temperatura.
Logistyka & Magazynowanie
przemysł opakowaniowy
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU) , Silikon (SIL)
Model przyssawki
OBL
Wymiar
Length | mm
3.54 in
Width | mm
1.57 in
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Silicone, SIL 50° Shore A
Kolor
Red
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
50 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU70)
Kolor
Black
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
70 °Shore A