Numer przedmiotu: 0108036
6 Warianty
Przyssawka OF55x150P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński
Rodzina przyssawek, których charakterystyki najbardziej nadają się do przenoszenia arkuszy stalowych blach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0108030
- 0108036
- 0109852
- 0109853
- 0109908
- 0109909
Funkcje
- Odpowiednie do powierzchni płaskich i chropowatych.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.