Numer przedmiotu: 0109854
6 Warianty
Przyssawka OF70x175P Poliuretan 40, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym
Rodzina przyssawek, których charakterystyki najbardziej nadają się do przenoszenia arkuszy stalowych blach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0108264
- 0108671
- 0109854
- 0109855
- 0109910
- 0109911
Funkcje
- Odpowiednie do powierzchni płaskich i chropowatych.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.