Numer przedmiotu: S.PAOF
Suction cup PAOF family
Płaskie owalne przyssawki motoryzacyjne Piab (PAOF) są przeznaczone do podłużnych przedmiotów o lekko zakrzywionych lub płaskich powierzchniach, takich jak blac...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Przyssawki samochodowe – przeznaczone do segmentu warsztatów i zgodne ze standardami branżowymi w tych zastosowaniach.
- Wykonane z czarnego nitrylo-PCW, klasy 60 Shore (A), bez silikonu. Trwały materiał, zapewniający ekonomiczne i dobre działanie w zastosowaniach motoryzacyjnych.
- Owalna, płaska przyssawka do dynamicznego przenoszenia podłużnych części z blachy, np. wzmacniające żebra i płyty.
- Dobra stabilność i niewielki ruch.
- Obsługa cienkich blach bez deformacji lub wgnieceń przedmiotów.
- Do suchych i zaolejonych arkuszy.
- Wzór tarcia na piaście i wardze zapobiega ślizganiu się arkuszy.
- Szeroka powierzchnia uszczelniająca dla lepszego uszczelnienia przed kurzem i zanieczyszczeniami.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do uruchomienia, zapewnia dobrą rezerwę podciśnienia dla samego podnośnika.
- Opcje mocowania: przyssawka ma uformowaną aluminiową wkładkę, więc możesz użyć własnego rozwiązania montażowego lub skorzystać z jednej z dziewięciu (9) opcji dopasowania firmy Piab.
Przemysł motoryzacyjny
- Automatyczny rozładunek regałów i montaż
- Boki nadwozia i ramy
- Obudowy – stacje do obszywania – montaż wewnętrzny i zewnętrzny
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Kompletacja części
- Załadunek i rozładunek blach
- Przenoszenie na prasę
- Układanie na regałach na końcu linii
- Montaż podwozia, silnika i komory bagażnika
Arkusz blachy
Drewno
Ogólne
Materiał
Nitryl-PVC (NPV)
Characteristics
Friction pattern , PWIS free
Model przyssawki
PAOF
Wymiar
Length | mm
50;90;80;100
Width | mm
16;30;40;50
Materiał
Nazwa
Nitrile-PVC (NPV)
Kolor
Black
Temperatura
0 - 90 °C
Twardość
60 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
Stężone kwasy
Etanol
n/a
Hydroliza
Metanol
n/a
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF