Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Przyssawka OCF20x80P Poliuretan 55/60, 3/8" NPT żeńskie - 1
Numer przedmiotu: 0121859
5 Warianty

Przyssawka OCF20x80P Poliuretan 55/60, 3/8" NPT żeńskie

Przyssawki o wysokiej sile tarcia zostały specjalnie zaprojektowane do obsługi przedmiotów o powierzchniach zaolejonych – takich, jakie występują przy tłoczeniu...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka OCF20x80P Poliuretan 55/60, 3/8" NPT żeńskie
    0121859
  • Przyssawka OCF20x80P Poliuretan 55/60, G3/8" żeńskie
    0122455
  • Przyssawka OCF20x80P Poliuretan 55/60, G3/8" męskie
    0121847
  • Suction cup OCF20x80 Polyurethane 55/60, T-slot with mesh filter
    0213948
  • Przyssawka OCF20x80P G1/4" żeński
    0213933

Funkcje

  • Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
  • Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
  • Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
  • Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
  • Wykonanie "OCF" nadaje się do podłużnych, lekko wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym.
  • Opcja obrotowego mocowania, męskiego G3/8" pozwalająca na łatwe ustawienie przyssawki w wymaganej pozycji.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj