Numer przedmiotu: 0207731
9 Warianty
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G1/4" male
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0209497
- 0207727
- 0207728
- 0207726
- 0207730
- 0207731
- 0207732
- 0207729
- 0207618
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
OCF-P
Objętość
3.8 cm³
Waga minimalna
41 g
Złącze
Materiał
Brass
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
1/4"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
29.1 mm
Długość
53.9 mm
Długość, z siłownikiem
56 mm
Szerokość
23.9 mm
Szerokośc, z siłownikiem
26.5 mm
Wydajność - siły podnoszenia
OCF20x50P Dry metal sheet
60 -kPa
51 N
57 N
90 -kPa
72 N
72 N
Wydajność - siły podnoszenia
OCF20x50P Oily metal sheet
60 -kPa
45 N
28 N
90 -kPa
65 N
35 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
n/a
Stężone kwasy
Etanol
Hydroliza
Metanol
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF