Numer przedmiotu: S.RBL60x60
RBL60x60
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Przyssawka mieszkowa o specjalnym, kwadratowym kształcie. Do przenoszenia paczek oraz depaletyzacji wszystkich warstw.
- Specjalny kształt ułatwia zbliżenie do siebie przyssawek i zapewnia dużą wydajność podnoszenia.
- Odpowiednie w przypadku większości materiałów, z wyjątkiem torebek z tworzywa sztucznego o niewielkim wypełnieniu.
- Odpowiednie do głównej regulacji poziomu. Może przenosić przedmioty o znacznych różnicach wysokości.
- Wyjątkowo elastyczna pamięć, bez odkształceń.
- Przyssawki DURAFLEX® produkowane ze specjalnie opracowanego materiału, który oferuje elastyczność gumy i doskonałą odporność poliuretanu na zużycie.
- Opcja mocowania z funkcją obrotu przed operacją blokowania, pozwala na łatwe pozycjonowanie owalnej przyssawki.
Logistyka & Magazynowanie
- Sortowanie i singulacja/Obsługa paczek
przemysł opakowaniowy
- Podawanie i sortowanie kart/pokrywek
- Robot typu pick and place
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Model przyssawki
RBL
Wymiar
Length | mm
2.36 in
Width | mm
2.36 in
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
n/a
Stężone kwasy
Etanol
Hydroliza
Metanol
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF