Numer przedmiotu: 0242610
3 Warianty
piCOBOT® Tool Changer Pump Side
Kompletny zmieniacz narzędzi piCOBOT® umożliwia elastyczną wymianę efektorów końcowych, gdy pojedynczy kobot lub robot wyposażony w jedną pompę próżniową piCOBO...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0242590
- 0242610
- 0242609
Funkcje
- Odpowiednie zarówno do piCOBOT®, jak i piCOBOT® L.
- Wymiana narzędzia bez konieczności zmiany pompy oznacza mniejsze koszty.
- Opracowane specjalnie pod kątem rozwiązań próżniowych, z dużymi otworami umożliwiającymi wysoki przepływ podciśnienia.
- Wyposażone w dźwignię służącą do blokowania lub odblokowywania płyty adaptera efektora końcowego, ręcznie lub automatycznie, w przypadku połączenia ze stacją dokującą piCOBOT® (do nabycia oddzielnie).
Przemysł motoryzacyjny
- Kompletacja części
Logistyka & Magazynowanie
- Pobieranie pojemników/losowe pobieranie pojemników
- Pudełka i pojemniki
- Kompletowanie
- Robot typu pick and place
przemysł opakowaniowy
- Pudełka i pojemniki
- Podawanie i sortowanie kart/pokrywek
- Robot typu pick and place
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR) , SS
Maksymalny moment dokręcania
1.4 Nm
Waga minimalna
210 g
Wymiar
Średnica
70 mm
Długość (Height total)
17.5 mm
Dane mechaniczne
kg
16
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
Białe księgi
PDF