Numer przedmiotu: piCOBOT® L
piCOBOT® L
piCOBOT® L to wyjątkowo wydajna pompa próżniowa, która zapewnia maksymalną skuteczność podnoszenia przez koboty oraz małe roboty przemysłowe pracujące w trudnyc...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Lekka konstrukcja o niskiej wysokości, którą cechuje duża wydajność i niezawodność.
- Dzięki zgodności z normą IP65 istnieje możliwość zastosowania tego rozwiązania w trudnych warunkach.
- Łatwy dostęp do najważniejszych części usprawnia czyszczenie.
- Wyjątkowo duża moc — do czterech eżektorów COAX® SX42 obsługujących ładowność do 16 kg.
- Oprogramowanie Plug & Play i interfejsy oferowane dla cobotów UR (seria E- i CB) i Fanuc (seria LR, CR i CRX).
- Dostępne są typowe interfejsy elektryczne z wieloma opcjami mocowania, pasujące do wszystkich innych kobotów lub małych robotów przemysłowych.
- Rozwiązanie kompatybilne z szerokim asortymentem w pełni przystosowanych chwytaków o różnych funkcjach i rozmiarach — od standardowych lub niestandardowych modeli Piab po zaprojektowane pod kątem specyficznych wymagań.