Numer przedmiotu: MCG
Mini Cobot Gripper (MCG) z serii Custom-Line firmy Piab
Wyjątkowo lekki Najprawdopodobniej najlżejszy chwytak do kobota na świecie.Waży zaledwie 270 gramów, podnosi do 5 kilogramów i można go wyposażyć w różnorodne p...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Pełne wykorzystanie nawet najmniejszej wydajności kobota za sprawą lekkiego korpusu wykonanego metodą druku 3D.
- Szybka zmiana chwytaka skraca czas przestoju: urządzenie wyposażone jest w zmieniacz narzędzi Quick-Click w technologii plug & play.
- Wiele możliwości zastosowań dzięki różnym płytom adaptera: piankowym 10 mm lub 20 mm, ze złączką żeńską 3/8 do 1 przyssawki, z 7 złączkami żeńskimi 1/8 do 7 przyssawek, w pełni wyposażone w 13 przyssawek BX10.
- Wyjątkowa efektywność energetyczna dzięki zintegrowanemu wkładowi próżniowemu COAX®.
- Umożliwia szybkie wykonywanie procesów za sprawą włączenia zintegrowanego przedmuchowego zaworu zwrotnego.
- Wypróbuj to rozwiązanie, zamawiając zestaw startowy