Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0216866
8 Warianty

Zawór zwrotny do dmuchaw i chwytaków o dużej powierzchni, 5 przyłączy, G 3”

Kenos Reverse Valves (2x3/2) to zawory do podciśnienia ze sterowaniem pneumatycznym 2x3/2, które są stosowane w maszynach wytwarzających podciśnienie, takich ja...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0208963
  • 0208964
  • 0208965
  • 0208966
  • 0232349
  • 0222793
  • 0216866
  • 0232350

Funkcje

  • Mogą pracować w funkcji ssania, przedmuchu lub w trybie neutralnym, w zależności od operacji.
  • Są one wykonane z anodyzowanego aluminium z uszczelkami POM-C.
  • W celu zapewnienia optymalnej pracy i zwiększonej żywotności dmuchawy w połączeniu z wieloma chwytakami Kenos®.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj