Numer przedmiotu: 0222793
8 Warianty
Zawór zwrotny do dmuchaw i chwytaków o dużej powierzchni, 5 przyłączy, G 2”
Kenos Reverse Valves (2x3/2) to zawory do podciśnienia ze sterowaniem pneumatycznym 2x3/2, które są stosowane w maszynach wytwarzających podciśnienie, takich ja...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0208963
- 0208964
- 0208965
- 0208966
- 0232349
- 0222793
- 0216866
- 0232350
Funkcje
- Mogą pracować w funkcji ssania, przedmuchu lub w trybie neutralnym, w zależności od operacji.
- Są one wykonane z anodyzowanego aluminium z uszczelkami POM-C.
- W celu zapewnienia optymalnej pracy i zwiększonej żywotności dmuchawy w połączeniu z wieloma chwytakami Kenos®.