Numer przedmiotu: Kenos® vacuum gripper – KBC
Kenos® vacuum gripper – KBC
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- KBC został zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby przemysłu opakowaniowego.
- Jest specjalnie dedykowany do obsługi opakowań typu flow pack, worków z żywnością i małych woreczków. Jest dosyć wydajny dla szybkiego i bezpiecznego przenoszenia woreczków z płynami.
- KBC oferuje dwie możliwości: może być dostarczany z generatorem próżni wykorzystującym technologię Piab COAX® lub zewnętrzny generator próżni (pompa/dmuchawa).
- Technologia Piab COAX® zapewnia bardzo wysoką wydajność ssania w połączeniu z rozsądnym zużyciem powietrza.
- Dzięki specjalnej konstrukcji, KBC oferuje szeroki wybór plastikowych przyssawek przystosowanych do różnego rozmiaru i ciężaru worków oraz torebek. Dostępne są również różne kształty dostosowane do potrzeb użytkownika.
- Unikalną cechą KBC jest brak gumy uszczelniającej, co stanowi dużą zaletę dla klienta: Nie potrzebujesz żadnych części zamiennych! Do konserwacji nie ma potrzeby zatrzymywania urządzenia.
- Przyssawki plastikowe wykonane są z PEHD
przemysł opakowaniowy
- Torby, worki i zestawy
- Podawanie i sortowanie kart/pokrywek
- Robot typu pick and place
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
PDF
Certyfikaty
PDF
Białe księgi
PDF