Numer przedmiotu: Kenos® FlexiGrip - KFG
Kenos® FlexiGrip - KFG
KFG to podciśnieniowy chwytak piankowy, którego można używać jako pojedynczego chwytaka dla robota i kobota, a także jako narzędzia końcowego (EOAT) robota prze...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Urządzenie jest dostępne w trzech różnych wersjach: z zaworem, ograniczeniem przepływu i możliwością chwytania elastycznych worków.
- Wersja z ograniczeniem przepływu jest wyposażona w skalibrowaną regulację otworu, może się obracać w zakresie 360°, jest smukła i lekka, a ponadto jest odpowiednia do pracy z wysoką prędkością.
- Wersja z zaworem jest wyposażona w samoregulujące zawory zwrotne, może chwytać pojedyńczy produkt, nie obejmując całej powierzchni lub warstw produktu, jest odporna na kurz i może się obracać w zakresie 80°.
- Chwytak do worków można skonfigurować z normalną ramą na miękkie torebki lub dodatkową ramą na ciężkie, wypełnione płynami.
- Rozwiązania KFG można używać w centralnych i rozproszonych systemach podciśnieniowych.
- Rozwiązanie typu plug & play z interfejsem UR cap do robotów UR.
- Wersja okrągła: Dostępne ze średnicą 80 mm i 100 mm.
- Wersja prostokątna: Dostępne w wymiarach 80 mm × 80 mm oraz 120 mm × 120 mm.