Numer przedmiotu: Kenos® MiniGrip - KMG
Kenos® MiniGrip - KMG
KMG to chwytak piankowy, który można dopasować do zastosowań z małym prześwitem w przypadku EOAT podobnych do przyssawki. Jego piankowa powierzchnia zapewnia un...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Pewne i bezpieczne chwytanie przy zastosowaniu podciśnienia.
- Wersja okrągła: Dostępne ze średnicą 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm i 70 mm. Możliwość wyboru ograniczenia przepływu lub zaworu zwrotnego.
- Wersja prostokątna: Dostępne w czterech rozmiarach: 20 × 80 mm, 20 × 120 mm, 40 × 60 mm, 40 × 100 mm. Dzięki wielu otworom zasysającym konieczne jest jedynie częściowe pokrycie powierzchni chwytaka, a ponadto możliwe jest chwytanie kilku elementów.