Numer przedmiotu: Kenos® Safe&Light - KSL
Kenos® Safe&Light - KSL
Podciśnieniowy chwytak piankowy KSL to wytrzymałe i proste rozwiązanie do wielu zastosowań, w szczególności do wymagającej paletyzacji w trudnych warunkach przy...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Jest to chwytak łatwy do zastosowania w przypadku kobotów, charakteryzujący się bardzo lekką konstrukcją, która umożliwia lepsze wykorzystanie obciążenia wspomnianego kobota. Istnieje możliwość podnoszenia elementów o masie do 59 kg.
- Płynnie działające procesy w trudnych warunkach, przy zapyleniu, dzięki wytrzymałej konstrukcji, odpowiednim materiałom i technologii zaworu.
- Krótki czas przestoju za sprawą magnetycznego systemu EasyFoam, który umożliwia łatwą wymianę piankowej warstwy chwytającej.
- Rozwiązanie typu plug & play z interfejsem UR cap do robotów UR.
- Przenoszenie elementów do góry dnem dzięki ekonomicznej technologii ograniczania przepływu ze skalibrowanymi otworami.
- Stały poziom podciśnienia bez konieczności regulacji dzięki chwytakowi z niezależnym systemem zaworu zwrotnego.
- Zewnętrzny lub zintegrowany generator podciśnienia.
- Opcjonalny zestaw zaworu jako zintegrowane rozwiązanie działające w oparciu o wkłady próżniowe.
- Opcjonalny interfejs do robota lub kobota.