Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Nowy
Nowy
Nowy
Nowy
Nowy
Nowy
Numer przedmiotu: Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

KVG150 to modułowy i w pełni konfigurowalny chwytak piankowy o szerokości 150 mm, opracowany z myślą o różnych gałęziach przemysłu, wspierający automatyzację pr...
Czytaj więcej

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Modułowa konstrukcja pozwala na konfigurację chwytaka o wymaganej długości od 300 do 2000 mm, z różnymi funkcjami, takimi jak eżektory, zawory zwrotne, elektrozawory, ograniczniki przepływu, piSAVE® sense i inne.
  • Energooszczędny chwytak próżniowy, wykorzystujący minimalizujące zużycie mediów akcesoria i funkcje.
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki pomysłowej modułowości, umożliwiającej bezproblemową wymianę części zamiennych, co znacznie skraca przestoje.
  • Przyjazna dla środowiska konstrukcja zbudowana z materiałów wtórnych. Ułatwia to w dużym stopniu demontaż chwytaka w celu dokonania powtórnego recyklingu.
  • Różnorodne generatory podciśnienia pozwalają na wybór zintegrowanych, wielostopniowych eżektorów COAX® firmy Piab lub użycie zewnętrznego urządzenia wytwarzającego próżnię
  • Dostępne są liczne rodzaje pianki, takie jak opatentowana Easy Foam czy EPDM, o grubości od 10 do 40 mm. Do projektów niestandardowych oferujemy piankę zatwierdzoną przez FDA.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj