Numer przedmiotu: Kenos® vacuum gripper – KVG60C
Uchwyt próżniowy Kenos® – KVG60C
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Konstrukcja modułowa, szer. 60 mm, dł. 220–3000 mm.
- System chwytaków KVG może być wyposażony w zintegrowany lub niezależny generator próżni.
- Zintegrowany generator próżni stanowi modułowy, łatwy w konserwacji wielostopniowy eżektor COAX®.
- KVG60C jest wyposażony w zawory zwrotne. Zawory zwrotne pozwalają na użycie mniejszej pompy próżniowej i zapewniają utrzymanie odpowiedniego poziomu podciśnienia nawet w przypadku niecałkowitego zakrycia powierzchni chwytaka.
- Okładzina systemu chwytaków KVG jest wykonana ze specjalnie opracowanego materiału, który charakteryzuje się elastycznością właściwą dla gumy i odpornością na zużycie, z jakiej słynie poliuretan – DURAFLEX® lub z plastiku, TPE — Value Line® do zastosowań standardowych/podstawowych.
- Dostępne z piSOFTGRIP® – miękkim chwytakiem próżniowym do delikatnych i lekkich przedmiotów, stworzonym z myślą o automatyce w przemyśle spożywczym.
- Typowe zastosowania to paletyzacja oraz przenoszenie w przemysłach opakowaniowym, metalowym, szklarskim oraz drzewnym.