Número do item: 0118100
2 Variantes
piSAVE® onoff com histerese pequena
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0118100
- 0118200
Características
- Dispositivo pneumatico independente de economia de ar para bombas de vácuo.
- Vácuo ajustável controlada 02/02 NO válvula.
- Disponível com histerese grande para a manipulação de objetos e de histerese pequena para aplicações de processo.
- O vacuostato é recomendado para bombas de vácuo em sistemas não-vazamento.
- A bomba de vácuo deve ser equipado com uma válvula anti-retorno.