Número do item: 3116705
4 Variantes
Filtros inline
To filter dust and other small particles from the vacuum flow. Reduces the risk of operation breakdown or stoppage in the pump.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 3116705
- 3116706
- 0128623
- 0128622
Características
- O alojamento de polipropileno inerte e translúcido permite a inspeção visual.
- Estes filtros miniatura podem ser utilizados em linhas de vácuo ou ar comprimido para proteger da contaminção bombas de vácuo, vacuostatos e válvulas.
- O filtro é confeccionado em polietileno poroso e quimicamente inerte e tem uma pressão de trabalho de até 0,45MPa.