Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0200984
3 Variantes

piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8" ES

These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They h...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0200984
  • 0200986
  • 0210802

Características

  • O ejetor COAX® de 2 estágios MINI Xi10-2 possibilita uma evacuação rápida a -94KPa (with ES 65 -kPa)
  • Adequado para ser utilizado de forma decentralizada (um por ventosa) para máxima segurança.
  • Válvula anti-retorno interna (check valve) que mantém o nível de vácuo em aplicações seladas em caso do sistema ou da fonte de energia falharem.
  • Adequado para dispositivos e manipuladores de levantamento ergonômicos, além de gruas, que precisam estar de acordo com normas de levantamento, tais como, EN13155, ASME B30.20, etc.
  • Válvula de alívio e sopro integrada para possibilitar uma rápida liberação do objeto.
  • Disco de filtragem interno para proteger a unidade de poeiras e partículas.
  • Função de economia de ar opcional (piSECURE ES), que pode economizar até 99% de consumo.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar