Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0231207
4 Variantes

VGS4005, SX12 Ø 6 mm

Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0231207
  • 0231209
  • 0231208
  • 0231210

Características

  • Ejetor de garra de vácuo leve com alojamento de plástico
  • VGS4005 com cartucho SX12 ou SX42 sem válvulas flap, um COAX® escolhido para ambientes muito agressivos, combinando altos níveis de poeira e umidade
  • Ideal para aplicações em que é necessária uma profundidade de menos vácuo, como manuseio de sacos/bolsas etc.
  • Nível de ruído reduzido com silenciador integrado
  • O VGS4005 é compatível com qualquer ventosa com conexão macho G3/8" da variedade da Piab.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar