Número do item: VGS3010
VGS™3010
Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- A tecnologia patenteada COAX ®
- Compatível com qualquer ventosa com conexão macho G3/8". A ventosa deve ser solicitada separadamente.
- Disponível com dois ou três estágios cartucho COAX ® MINI. Escolha um cartucho de Si para o fluxo de vácuo extra, Pi para alta performance em baixa pressão de alimentação ou um cartucho de Xi quando alto fluxo e vácuo é necessário.
- As a two-stage cartridge without flap valves, choose a Di cartridge for dust-proof operation.
- O cartucho de três estágios dará fluxo de vácuo extra alta inicial, que é adequado para aplicações de alta velocidade.
- Fácil instalação e posicionamento flexível com várias opções de montagem.