Número do item: VGS™5010_
VGS™5010
Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Tecnologia COAX® - patenteada.
- As ventosas são projetadas especialmente para a manipulação de peças grandes, tais como folhas de peças do corpo de automóveis.
- Compatível com qualquer ventosa com conexão macho G1/2". A ventosa deve ser solicitada separadamente.
- Disponível com cartucho COAX® MIDI de dois ou três estágios. Escolha um cartucho Si para obter um fluxo de vácuo extra, um cartucho Pi para uma maior performance a baixas pressões de ar comprimido ou um Xi quando um alto fluxo de vácuo é necessário.
- Os cartuchos de três estágios dão um alto fluxo inicial de vácuo, adequado em aplicações de alta velocidade.
- Fácil instalação e posicionamento flexível com diversas opções de montagem.