Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: VGS™5010_F110P

VGS™5010 F110P

Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leia mais

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Tecnologia COAX® - patenteada.
  • Adequada para todas as superfícies planas e ásperas.
  • Boa estabilidade e pequeno movimento inerente devido a alta fricção do material da borracha.
  • Recomendada quando a força de levantamento é paralela à superfície do objeto.
  • Disponível com cartucho COAX® MIDI de dois ou três estágios. Escolha um cartucho Si para obter um fluxo de vácuo extra ou um cartucho Pi para uma maior performance a baixas pressões de ar comprimido.
  • Os cartuchos de três estágios dão um alto fluxo inicial de vácuo, adequado em aplicações de alta velocidade.
  • Fácil instalação e posicionamento flexível com diversas opções de montagem.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar