Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

M10L - 1
Número do item: 0102700
5 Variantes

M10L

COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Vacuum pump MINI M10L, conn. Z, NBR seals
    0102700
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. C, NBR seals
    0102761
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. B2, NBR seals
    0102849
  • Bomba de vácuo M10L com placa de conexão A, selos NBR
    0102871
  • Bomba de vácuo M10L com placa de conexão A, selos NBR, com válvula anti-retorno
    0102872

Características

  • Níveis de vácuo médio até 84 -kPa
  • Pequena e rápida
  • Funciona a partir de 0,38 MPa

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar