Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0102805
2 Variantes

Bomba de vácuo M40L com placa de conexão K, selos NBR

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0102805
  • 0102806

Características

  • Níveis de vácuo médio até -90 kPa
  • Pequena e rápida
  • Funciona a partir de 0,38 MPa

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar