Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving - 1
Número do item: piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
2 Variantes

piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leia mais

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Variantes

  • piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving
    piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
  • piCLASSIC Pi48-3 x2 COAX® Cartridge, Energy saving
    piCLASSIC_Pi48-3_x2_ES

Características

  • Integrada do dispositivo de economia de energia, resulta em uma redução do consumo de ar-large.
  • Recomendado para aplicações seladas ou quase selado.
  • Patenteada COAX ® dentro da tecnologia - a tecnologia ejetor de maior eficiência energética.
  • Confiabilidade de alta performance em casos de pressão flutuante ou baixa de ar comprimido.
  • Nível de vácuo profundo alcançado a pressão de alimentação muito baixa, 0,3 MPa.
  • Disponível com 1 ou 2 COAX ® Pi48 três estágios cartuchos.
  • Baixo peso design, configurável e modular.
  • Fácil desmontagem para manutenção.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar