Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
6 Variantes

piCLASSIC Pi48-3 piSAVE® optimize

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leia mais

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Variantes

  • piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Pi48-3_x2_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Pi48-3_x3_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Pi48-3_x4_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Pi48-3_x5_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Pi48-3_x6_piSAVE_optimize

Características

  • Regulador de pressão proporcional controldo a vácuo (módulo integrado para piCLASSIC). Um dispositivo totalmente pneumático.
  • A pressão de alimentação da piCLASSIC é regulada automaticmente e controlda de forma a manter o nível de vácuo setado. O ar comprimido (energia) utilizado é mantido ao mínimo para a aplicação (otimizado).
  • Recomandada para aplicações seladas e com vazamento para economizar energia e assegura o uso no nível de vácuo correto.
  • Tecnologia patenteada COAX® embutida – a tecnologia mais eficiente do ponto de vista energético.
  • Confiabilidade de alta performance em casos de pressão flutuante ou baixa de ar comprimido.
  • Nível de vácuo profundo alcançado a pressão de alimentação muito baixa, 0,31MPa.
  • Possui port de ventilação de ar com filtro.
  • Vários tamanhos de conexões de rosca e push in para escolha.
  • O piSAVE® optimize oferece um fluxo/pressão de alimentação máximo para a poiCLASSIC até o nível de vácuo começar a acontecer.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar