Número do item: piCLASSIC_Si32-3_x1
6 Variantes
piCLASSIC Si32-3
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Variantes
- piCLASSIC_Si32-3_x1
- piCLASSIC_Si32-3_x2
- piCLASSIC_Si32-3_x3
- piCLASSIC_Si32-3_x4
- piCLASSIC_Si32-3_x5
- piCLASSIC_Si32-3_x6
Características
- Patenteada COAX ® dentro da tecnologia - a tecnologia ejetor de maior eficiência energética.
- O cartucho de Si oferece um fluxo de vácuo extra.
- Adequados para manipulação de materiais porosos ou se vazamento está presente.
- Gama de grande capacidade, disponível com 1-6 COAX ® Si32 três estágios cartuchos.
- Pode ser facilmente atualizado com mais capacidade, se necessário.
- Baixo peso design, configurável e modular.
- Fácil desmontagem para manutenção.