Número do item: 0106956
4 Variantes
Cartucho COAX® MINI Pi12-3, válvula de controle de fluxo extra
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0106895
- 0106923
- 0106956
- 0106957
Características
- Cartucho COAX® de 3 estágios - MINI - com alto fluxo inicial de vácuo.
- Nível de vácuo de -90kPa a baixas pressões de alimentação de ar comprimido.
- Alta confiabilidade operacional no caso de flutuação ou baixa pressão de alimentação de ar comprimido.
- Adequado para a manipulação de objetos não porosos com alta velocidade de pick-up.