Número do item: 0106966
2 Variantes
Cartucho COAX® MICRO Bi03-2
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0106966
- 0106968
Características
- Cartucho COAX® de dois estágios - MICRO - provavelmente o menor ejetor de vácuo do mundo.
- Nível de vácuo de até -83kPa em pressões de alimentação de ar comprimido extremamente baixas.
- Alta confiabilidade operacional no caso de flutuação da pressão de ar comprimido ou mesmo operação em baixas pressões.
- Seu pequeno peso o torna adequado para ser integrado próximo ao ponto de sucção em aplicações de "pick-and-place" de pequenos objetos em alta velocidade.
- Adequado para a manipulação de objetos selados.