Número do item: 0107125
4 Variantes
Cartucho COAX® MIDI Pi48-2
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0107125
- 0107127
- 0107710
- 0107712
Características
- Cartucho COAX® de 2 estágios - MIDI - com dimensões de montagem pequenas proprio para espaços limitados.
- Nível de vácuo de -90kPa a baixas pressões de alimentação de ar comprimido.
- Alta confiabilidade operacional no caso de flutuação ou baixa pressão de alimentação de ar comprimido.
- Gerador de sopro eficiente, recomendado para sobrepressões de 0,05 a 0,14MPa.