Número do item: 0107716
6 Variantes
Cartucho COAX® MIDI Pi48-3, com suporte, válvula anti-retorno extra
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0106639
- 0107129
- 0107714
- 0107716
- 0117286
- 0124806
Características
- Cartucho COAX® de 3 estágios - MIDI - com alto fluxo inicial de vácuo.
- Nível de vácuo de -90kPa a baixas pressões de alimentação de ar comprimido.
- Alta confiabilidade operacional no caso de flutuação ou baixa pressão de alimentação de ar comprimido.
- Adequado para rápida evacuação de grandes volumes em sistemas selados.
- Gerador de sopro eficiente, recomendado para sobrepressões de 0,05 a 0,14MPa.