Número do item: 0118724
6 Variantes
Cartucho COAX® MIDI Xi40-3
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0118724
- 0118725
- 0118759
- 0118760
- 0124794
- 0124796
Características
- Cartucho COAX® de 3 estágios - MIDI - com alto fluxo inicial de vácuo.
- Alto nível de vácuo de até -95kPa.
- Alto fluxo de vácuo a altos níveis de vácuo de -75 a -95kPa.
- Rápido tempo de resposta quando um alto vácuo é necessário.
- Suas características cilíndricas o tornam adequado para uso em aplicações de vácuo do tipo severas.